ZS4500-2014 / Anschlussstecker AX8128 und kombinierte Module AX85xx
![]() | Maximaler Ausgangstrom für die Motorbremse B- und B+ AX8128, AX8525 und AX8540 = 2 A |
- X14-Steckplatz bei AX8128 und kombinierten Modulen AX85xx
Klemmstelle | Anschluss |
|---|---|
T- | OCT- oder Temperatur - Mögliche Temperatursensoren: |
T+ | OCT+ oder Temperatur + Mögliche Temperatursensoren: |
PE | Schutzleiter |
B- | Haltebremse GND |
B+ | Haltebremse + |
Aderquerschnitt Maximal 6 mm² | |
Befestigung Push in | |
Hinweis | |
Anschluss von Fremdmotoren Für den Betrieb von einem Fremdmotor mit Temperaturfühler am AX8000 ist ein Temperaturfühler mit doppelter Isolierung oder verstärkter Isolierung „reinforced isolation“ erforderlich. Bei Nichtbeachtung können das Multiachs-Servosystem AX8000 und weitere Komponenten beschädigt werden. |