CE-konform
Verwenden Sie Netzsicherungen der Betriebsklasse „gG(A)“ nach IEC60269 oder Sicherungsautomaten mit der Charakteristik „C“.
Externe Absicherung
Absicherung | AX8620 | AX8640 | AX8525 | AX8540 |
---|---|---|---|---|
AC Einspeisung maximal | 25 A | 50 A | 100 A | |
24 V Einspeisung maximal | 20 A |
Interne Absicherung
Absicherung | Sicherung |
---|---|
24 V – Systemspannung / | elektronisch |
Interner Bremswiderstand | elektronisch |
Externer Bremswiderstand | elektronisch Voraussetzungen:
|