Externe Absicherung
Sicherungstyp gG(A)
Verwenden Sie Netzsicherungen der Betriebsklasse „gG(A)“ nach IEC 60269 oder Sicherungsautomaten mit der Charakteristik „C“.
| Gerät | Sicherungstyp | max. SCCR | 
|---|---|---|
| AX8620 | gG(A) oder Automat „C“ max. 25 A | 5 kA | 
| AX8640 | gG(A) oder Automat „C“ max. 50 A | 5 kA | 
| AX8525 | gG(A) oder Automat „C“ max. 100 A | 10 kA | 
| AX8540 | gG(A) oder Automat „C“ max. 100 A | 10 kA | 
Sicherungstyp gG(A) + Halbleitersicherung
Halbleitersicherungen dienen nur als Kurzschlussschutz. Es ist immer eine Netzsicherung gG(A) für den Leitungsschutz in Reihe zu schalten. Bei Verwendung von Halbleitersicherungen ist exakt der für das vorliegende Gerät angegebene Typ zu verwenden:
| Gerät | Sicherungstyp | Halbleitersicherung | max. SCCR | 
|---|---|---|---|
| AX8620 | gG(A) oder Automat „C“ max. 25 A | Bussmann FWC-32A10F, 10x38 mm, Typ aR, 32 A | 65 kA | 
| AX8640 | gG(A) oder Automat „C“ max. 50 A | Bussmann FWP-63A22F, 22x58 mm, Typ aR, 63 A | 65 kA | 
Sicherungstyp Leistungsschalter
Die Abnahme wurde mit dem Siemens Typ 3VA5112-6ED31-0AA0 durchgeführt. Es dürfen auch Alternativen zu den genannten Typen verwendet werden.
| Gerät | Sicherungstyp | max. SCCR | 
|---|---|---|
| AX8525 | Leistungsschalter max. 100 A | 65 kA | 
| AX8540 | Leistungsschalter max. 100 A | 65 kA | 
Absicherung 24 V DC
| Gerät | Absicherung | 
|---|---|
| AX8620 | 20 A | 
| AX8640 | 20 A | 
| AX8525 | 20 A | 
| AX8540 | 20 A |