Gesamtmotorleitungslängen

Für das Multiachs-Servosystem AX8000 gelten im Industriebereich unter Einhaltung der EMV-Kategorie C3 verschiedene Gesamtmotorleitungslängen.

Ohne Netzdrossel

Motorleitungslänge

Gesamtmotorleitungslänge

Anzahl der Achsen pro Antriebsverbund

Maximal 25 m* pro Motor

Maximal 300 m pro Antriebsverbund

Limitiert durch die maximal ladbare Zwischenkreiskapazität und die 24 VDC Versorgung mit maximal 20 ADC

Der Bedarf wird über den Modulstrom und Motorbremsstrom ermittelt.

Mit Netzdrossel

Motorleitungslänge

Gesamtmotorleitungslänge

Anzahl der Achsen pro Antriebsverbund

Maximal 100 m* pro Motor

Maximal 500 m pro Antriebsverbund

Limitiert durch die maximal ladbare Zwischenkreiskapazität und die 24 VDC Versorgung mit maximal 20 ADC

Der Bedarf wird über den Modulstrom und Motorbremsstrom ermittelt.

*) Gilt nur für Beckhoff Motoren
Bei Einsatz von Leitungslängen einzelner Achsen größer 15 m und einer Versorgungsspannung größer 400 VAC ist die tatsächlich verwendete Motorleitungslänge (hier 22 m) im TwinCAT 3 Drive Manager 2 einzugeben:

Gesamtmotorleitungslängen 1:

Einhaltung der EMV-Kategorie C2

Zur Einhaltung der EMV-Kategorie C2 gelten folgende Anforderungen:

Einspeisemodul

Kategorie C2

Max. Gesamtmotorleitungslänge

AX8620 1-phasig

mit Netzfilter
AX2090-NF80-0010

bis 300 m

AX8620 3-phasig

mit Netzfilter
AX2090-NF80-0020 und Netzdrossel
AX2090-ND80-0020

bis 500 m

AX8640

mit Netzfilter
AX2090-NF80-0040 und Netzdrossel
AX2090-ND80-0040

AX8525 und AX8540

mit Netzfilter
AX2090-NF80-0080 und Netzdrossel
AX2090-ND80-0080

Weitere Informationen zu Netzfiltern finden Sie im Kapitel Zubehör unter Netzfilter.