Netzfilter
Netzfilter dienen dazu, die EMV-Anforderungen an drehzahlveränderbare Antriebssysteme einzuhalten. Die Anforderungen sind in der Produktnorm EN 61800-3 definiert. Die Norm unterscheidet die Anforderungen nach Aufstellungsort:
- Erste Umgebung
- Wohngebäude und Standorte, an welchem der Schaltschrank direkt, ohne Transformator, an das öffentliche Niederspannungsnetz angeschlossen wird.
- Zweite Umgebung
- Industriegebiete, die über einen Transformator an das Mittelspannungsnetz angeschlossen sind.
Hieraus leitet sich dann die erforderliche Kategorie ab:
- Kategorie C2
- Ortsfeste Antriebssysteme für den Betrieb in der ersten und zweiten Umgebung.
- Kategorie C3
- Antriebssysteme für den Betrieb in der zweiten Umgebung.
Die Einspeisemodule des AX8000 Servosystems sind mit integrierten Netzfiltern zur Einhaltung der Kategorie C3 ausgeführt. Zur Verwendung in der ersten Umgebung stehen optionale Netzfilter zur Verfügung. Zusätzlich ist eine Netzdrossel einzusetzen. Folgende Abhängigkeiten von der Gesamtmotorleitungslänge sind zu beachten:
Einspeisemodul | Kategorie C3 | Max. Gesamtmotorleitungslänge |
|---|---|---|
AX8620 1-phasig | Netzfilter integriert | bis 300 m ohne Netzdrossel bis 500 m mit optionaler Netzdrossel AX2090-ND80-00xx |
AX8620 3-phasig | Netzfilter integriert | |
AX8640 | Netzfilter integriert | |
AX8525 und AX8540 | Netzfilter integriert |
Einspeisemodul | Kategorie C2 | Max. Gesamtmotorleitungslänge |
|---|---|---|
AX8620 1-phasig | mit Netzfilter | bis 300 m |
AX8620 3-phasig | mit Netzfilter | bis 500 m |
AX8640 | mit Netzfilter | |
AX8525 und AX8540 | mit Netzfilter |