AX81xx-0x10 mit 2 x D-Sub

AX81xx-0x10 mit 2 x D-Sub 1:

Für das Einachsmodul AX81xx-0x10 stehen zwei D-Sub Stecker (X11/X12) zur Verfügung:

Typische Anwendungsmöglichkeiten

Unterstützte digitale Feedback-Protokolle:

Pinbelegung X11/X12

Pin

EnDat 2.2/22

BiSS C

1

n.c.

n.c.

2

GND

GND

3

n.c.

n.c.

4

5 VDC ±10%

5 VDC ±10%

5

Data; DX+ Data

Data+ / SLO+

6

Us 11 VDC 1)

Us 11 VDC 1)

7

n.c.

n.c.

8

Clock; CLK+

CLK+ / MA+

9

n.c.

n.c.

10

GND sense

GND sense

11

n.c.

n.c.

12

5V sense

5V sense

13

Data; DX-

Data- / SLO-

14

n.c.

n.c.

15

Clock; CLK-

CLK- / MA-

1) Bei Verwendung von Encodern mit 11 VDC Versorgungsspannung (Pin 6) dürfen die Sense-Pins (10 und 12) nicht belegt werden.

Es ist nur ein Protokoll pro Modul einstellbar.

Maximaler Ausgangstrom je D-Sub-Stecker: 250 mA