Multi-Feedback-Interface

Alle Achsmodule des Multiachs-Servosystems AX8000 unterstützen OCT bzw. EnDat 3. Über das optionale Multi-Feedback-Interface können auch Linear Servomotoren AL8000 und Fremdmotoren mit den digitalen Gebersystemen (EnDat 2.2/22, BiSS C) und analogen Gebersystemen (TTL (DIFF RS422), SinCos 1 Vss) betrieben werden. Es ist jeweils nur ein Feedback-Protokoll pro Modul auswählbar.

AX81xx-0x10-xxxx
AX82xx-0x10-xxxx

Digitale Gebersysteme

Folgende Protokolle werden unterstützt:

Folgende Module des Multiachs-Servosystems AX8000 mit Multi-Feedback-Interface unterstützen digitale Gebersysteme:

Bestellangaben

Beschreibung

AX8108-0x10-xxxx

Einachsmodul, 8 A,

AX8118-0x10-xxxx

Einachsmodul, 18 A

AX8206-0x10-xxxx

Doppelachsmodul, 2 x 6 A

AX85xx-0x20-xxxx

Digitale und analoge Gebersysteme

Folgende Protokolle werden unterstützt:

Folgende Module des Multiachs-Servosystems AX8000 mit Multi-Feedback-Interface unterstützen digitale und analoge Gebersysteme:

Bestellangaben

Beschreibung

AX8525-0x20-xxxx

Kombiniertes Einspeise- und Achsmodul, 25 A

AX8540-0x20-xxxx

Kombiniertes Einspeise- und Achsmodul, 40 A

Weitere Informationen finden Sie im Kapitel Multi-Feedback-Interface.