AX82xx-0x10 mit 2 x D-Sub
Für das Doppelachsmodul AX82xx-0x10 stehen zwei D-Sub-Stecker (X11/X21) zur Verfügung. Jeder D-Sub-Stecker ist einem Kanal zugeordnet.
- Linker Stecker X11: Zuordnung Achskanal A
- Rechter Stecker X21: Zuordnung Achskanal B
Typische Anwendungsmöglichkeiten
- als primäres Feedback, zum Beispiel als Kommutierungsgeber bei Linearmotoren und Fremdmotoren
- als sekundäres Feedback zur Erhöhung der Genauigkeit, wenn OCT als primäres Feedback verwendet wird.
Unterstützte digitale und analoge Feedback-Protokolle:
- EnDat 2.2/22
- BiSS C
Pinbelegung X11/X12
Pin | EnDat 2.2/22 | BiSS C |
|---|---|---|
1 | n.c. | n.c. |
2 | GND | GND |
3 | n.c. | n.c. |
4 | 5 VDC ±10% | 5 VDC ±10% |
5 | Data; DX+ | Data+ / SLO+ |
6 | Us 11 VDC 1) | Us 11 VDC 1) |
7 | n.c. | n.c. |
8 | Clock; CLK+ | CLK+ / MA+ |
9 | n.c. | n.c. |
10 | GND sense | GND sense |
11 | n.c. | n.c. |
12 | 5 V sense | 5 V sense |
13 | Data; DX- | Data- / SLO- |
14 | n.c. | n.c. |
15 | Clock; CLK- | CLK- / MA- |
1) Bei Verwendung von Encodern mit 11 VDC Versorgungsspannung (Pin 6) dürfen die Sense-Pins (10 und 12) nicht belegt werden.
Es ist nur ein Protokoll pro Modul einstellbar.
Maximaler Ausgangstrom je D-Sub-Stecker: 250 mA
Sehen Sie dazu auch