AX81xx-0x20 mit 1 x D-Sub

AX81xx-0x20 mit 1 x D-Sub 1:

Für die Einachsmodule AX81xx-0x20 steht ein D-Sub Stecker (X11) zur Verfügung.

Typische Anwendungsmöglichkeiten

Unterstützte digitale und analoge Feedback-Protokolle:

Pinbelegung X11

Pin

EnDat 2.2/22

BiSS C

TTL
(DIFF RS422)

SinCos
1 Vss

1

n.c.

n.c.

n.c.

SIN

2

GND

GND

GND_5 V

GND_5 V

3

n.c.

n.c.

n.c.

COS

4

5 VDC ±10%

5 VDC ±10%

5 VDC ±10 %

5 VDC ±10 %

5

Data; DX+

Data+ / SLO+

B+

n.c.

6

Us 11 VDC 1)

Us 11 VDC 1)

n.c.

n.c.

7

n.c.

n.c.

REF Z

REF Z

8

Clock; CLK+

CLK+ / MA+

A+

n.c.

9

n.c.

n.c.

n.c.

REFSIN

10

GND sense

GND sense

GND sense

GND sense

11

n.c.

n.c.

n.c.

REFCOS

12

5 V sense

5 V sense

5 V sense

5 V sense

13

Data; DX-

Data- / SLO-

B-

n.c.

14

n.c.

n.c.

Z

Z

15

Clock; CLK-

CLK- / MA-

A-

n.c.

1) Bei Verwendung von Encodern mit 11 VDC Versorgungsspannung (Pin 6) dürfen die Sense-Pins (10 und 12) nicht belegt werden.

Es ist nur ein Protokoll pro Modul einstellbar.

Maximaler Ausgangstrom je D-Sub-Stecker: 250 mA

Grenzfrequenz SinCos 1 Vss: 270 kHz

Grenzfrequenz TTL (DIFF RS422):10 MHz