TwinSAFE sichere Antriebstechnik

AX8911 – TwinSAFE-Karte für Servoantriebe der Serie AX8xxx

Die TwinSAFE-Drive-Optionskarte AX8911 ist eine optionale Erweiterung der Beckhoff Servoverstärker-Serie AX8xxx und ist in diesem fest verbaut. Die Karte ermöglicht Ihnen eine applikatorische Definition der Sicherheitsfunktionen. Der Typenschlüssel des Servoantriebs legt fest, ob es sich um einen Servoantrieb mit STO (AX8xxx-x1xx) oder Safe Motion (AX8xxx-x2xx) handelt. Im Auslieferungszustand ist exemplarisch ein Werkseinstellungsprojekt mit der Sicherheitsfunktion STO gemäß EN 61800-5-2 integriert. Weitere Informationen entnehmen Sie den Originalbetriebsanleitungen der Karten.

WARNUNG

Nichtbeachtung der Dokumentation der TwinSAFE-Drive-Optionskarte gefährdet ihre Sicherheit

Betreiben Sie die TwinSAFE-Drive-Optionskarte ausschließlich für die vorgesehenen und in der Dokumentation der TwinSAFE-Drive-Optionskarte definierten Tätigkeiten unter Berücksichtigung der vorgeschriebenen Werte.

  • Dokumentation der TwinSAFE-Drive-Optionskarte vorrangig beachten.

Achsmodule mit TwinSAFE Safe Motion

Die Achsmodule sind wahlweise mit integrierten Sicherheitsfunktionen erhältlich. Diese entsprechen der IEC 61800-5-2 und erfüllen folgende Sicherheitsstandards:

Die Kommunikation erfolgt über das FailSafe-over-EtherCAT Protokoll FSoE nach IEC 61784-3-12. Die Sicherheitsfunktion STO kann bei Verwendung des Werkseinstellungsprojekts wahlweise über zwei sichere integrierte digitale Eingänge oder FSoE aktiviert werden.

Originalbetriebsanleitung | AX8911 für AX8xxx-x1xx

TwinSAFE sichere Antriebstechnik 1:

Direktlink zur Originalbetriebsanleitung TwinSAFE-Drive-
Optionskarte für Servoverstärker AX8xxx-x1xx

Originalbetriebsanleitung | AX8911 für AX8xxx-x2xx

TwinSAFE sichere Antriebstechnik 2:

Direktlink zur Originalbetriebsanleitung TwinSAFE-Drive-
Optionskarte für Servoverstärker AX8xxx-x2xx

 

Encoderanschluss für sichere Encoder (Functional safety)

Für den Anschluss von Beckhoff Servo- oder Linearmotoren mit sicherem Encoder (Functional Safety) zur Realisierung von TwinSAFE Sicherheitsfunktionen stehen Original Beckhoff OCT Motorleitungen oder Encoderleitungen zur Verfügung.

Hinweis Es dürfen nur OCT Motorleitungen verwendet werden, bei welchen sowohl das OCT- Aderpaar als auch das Bremsen-Aderpaar separat geschirmt ist.

TwinSAFE sichere Antriebstechnik 3:

Fremdmotoren mit Sicherheitsgeber sind nicht von der Zertifizierung abgedeckt

Das Zertifikat des TÜV SÜD gilt für die Liste der zulässigen Komponenten. Andere Komponenten sind nicht vom Zertifikat abgedeckt. Bei der Nutzung eines Fremdmotors mit Sicherheitsgeber sind Sie für den vorschriftsmäßigen Anbau des Sicherheits-Encoders und die vorschriftsmäßig konfektionierte Encoder-Anschlussleitung verantwortlich. Zusätzlich müssen eine FMEDA (Failure modes, effects and diagnostic analysis) sowie die erforderlichen EMV- und Umweltprüfungen durchgeführt werden.