Beckhoff Synchron Servomotoren
Feedback-System SIL-2-fähig oder höher
Der Geber des Feedback-Systems des Servomotors muss mindestens SIL-2-fähig sein, um TwinSAFE sichere Antriebstechnik zu verwenden. Im Typenschlüssel der Beckhoff Servomotoren ist das Feedback-System im Buchstaben „y“ angegeben. Für TwinSAFE sind die Servomotoren mit den Feedback-Optionen G…L gemäß der Bestellangaben geeignet.
AM8tuv-wxyz-a00
Bestellangaben | Beschreibung |
|---|---|
y = | Feedback-System |
G | One Cable Technology für Power und Feedback; […] |
H | One Cable Technology für Power und Feedback; […] |
I | EnDat 3; One Cable Technologie für Power und Feedback; […] |
J | EnDat 3; One Cable Technologie für Power und Feedback; […] |
L | One Cable Technology für Power und Feedback; […] |
1) Um SIL-3 oder PLe zu erreichen, sind die Anmerkungen im
Applikationshandbuch TwinSAFE, Kapitel 7.2 AdvPosMon mit integriertem Geber EnDat 3 zu beachten.