Technische Daten
![]() | UL-Zulassung! Wenn Sie einen AX5000 in einem Wirtschaftsraum betreiben wollen, der eine UL-Zulassung fordert, beachten Sie unbedingt das Kapitel "Produktübersicht-->Richtlinien und Normen -->UL-Zulassung". |
Zulässige Umgebungs- und Betriebsbedingungen
Technische Daten | AX5000 |
---|---|
Umgebungstemperatur im Betrieb | 0 °C bis +50 °C |
Umgebungstemperatur bei Transport / Lagerung | -25 °C bis +70 °C |
Luftfeuchtigkeit | 5 % bis 95 %, nicht kondensierend |
Verschmutzungsgrad | Verschmutzungsgrad 2 nach EN 60204 / EN 50178 |
Korrosionsschutz | Normalerweise nicht erforderlich. |
Betriebshöhe | bis 1000 m über N.N. |
zulässige Einbaulage | |
Belüftung | Gerätesummennennstrom ≤3 A: freie Konvektion, |
Schutzart | IP20 |
Schwingungsprüfung (EN 60068-2-6) | Frequenzbreite: 10 - 500 Hz |
Schockprüfung (EN 60068-2-27) | Amplitude der halben Sinuswelle : 5 g |
Schockprüfung (EN 60068-2-27) | Amplitude der halben Sinuswelle : 5 g |
EMV | Kategorie C3 - Standard |
Zulassungen | CE |
Spezielle Betriebsbedingungen | Die Einsetzbarkeit von Beckhoff Servoverstärkern der Baureihe AX5000 bei härteren Betriebsbedingungen, oder wenn andere ungünstige Umgebungsbedingungen bestehen, ist im Einzelfall festzustellen und zwischen Hersteller und Anwender abzustimmen. |
Elektrische Daten - Einkanalige Servoverstärker (AX5101 - AX5106)
1-phasiger Anschluss
Technische Daten | AX5101 | AX5103 | AX5106 |
---|---|---|---|
Nennausgangsstrom | 1,5 A | 3 A | 4,5 A |
Kleinster Kanalnennstrom bei voller Stromauflösung | 0,35 A | 1 A | 1 A |
Spitzenausgangsstrom (1) | 4,5 A | 7,5 A | 13 A |
Nennanschlussspannung | 1 x 100-10% - 240+10% VAC | ||
Max. Zwischenkreisspannung | 890 VDC | ||
Nennscheinleistung S1-Betrieb (Auswahl) |
|
|
|
Verlustleistung (2) | 35 W | 50 W | 85 W |
Max. Dauerbremsleistung (interner Bremswiderstand) | 50 W | 50 W | 150 W |
Max. Bremsleistung (interner Bremswiderstand) | 14 k W | ||
Min. Bremswiderstand (externer Bremswiderstand) | 47 W | ||
Max. Bremsleistung (externer Bremswiderstand) | 15 kW |
(1) Ieff für max. 7 s
(2) S1 Betrieb inkl. Netzteil, ohne Brems-Chopper
Elektrische Daten - Einkanalige Servoverstärker (AX5101 - AX5125)
3-phasiger Anschluss
Elektrische Daten | AX5101 | AX5103 | AX5106 | AX5112 | AX5118 | AX5125 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nennausgangsstrom | 1,5 A | 3 A | 6 A | 12 A | 18 A | 25 A |
Kleinster Kanalnennstrom bei voller Stromauflösung | 0,35 A | 1 A | 1 A | 6 A | 12 A | 12 A |
Spitzenausgangsstrom (1) | 4,5 A | 7,5 A | 13 A | 26 A | 36 A | 50 A |
Nennanschlussspannung | 3 x 100-10% - 480+10% VAC | |||||
Max. Zwischenkreisspannung | 890 VDC | |||||
Nennscheinleistung S1-Betrieb (Auswahl) |
|
|
|
|
|
|
Verlustleistung (2) | 35 W | 50 W | 85 W | 160 W | 255 W | 340 W |
Max. Dauerbremsleistung (interner Bremswiderstand) | 50 W | 50 W | 150 W | 90 W | 200 W | 200 W |
Max. Bremsleistung (interner Bremswiderstand) | 14 kW | 26 kW | 26 kW | |||
Min. Bremswiderstand (externer Bremswiderstand) | 47 W | 47 W | 47 W | 30 W | 22 W | 22 W |
Max. Bremsleistung (externer Bremswiderstand) | 15 kW | 15 kW | 15 kW | 23,5 kW | 32 kW | 32 kW |
(1) Ieff für max. 7 s
(2) S1 Betrieb inkl. Netzteil, ohne Brems-Chopper
Elektrische Daten - Zweikanalige Servoverstärker (AX52xx)
1-phasiger Anschluss
Elektrische Daten | AX5201 | AX5203 | AX5206 |
---|---|---|---|
Nennausgangsstrom / Kanal | 1,5 A | 3 A | 6 A |
Kleinster Kanalnennstrom bei voller Stromauflösung | 0,35 A | 1 A | 1 A |
Größter Kanalnennstrom bei voller Stromauflösung | 3 A | 4,5 A | 9 A |
Summennennstrom bei voller Stromauflösung | 3 A | 4,5 A | 9 A |
Max. Spitzenausgangsstrom (1) / Kanal | 5 A | 10 A | 13 A |
Spitzenausgangsstrom (1) als Gerätesummenstrom | 10 A | 20 A | 26 A |
Nennanschlussspannung | 1 x 100-10% - 240+10% VAC | ||
Max. Zwischenkreisspannung | 890 VDC | ||
Nennscheinleistung S1-Betrieb (Auswahl) |
|
|
|
Verlustleistung (2) | 55 W | 85 W | 160 W |
Max. Dauerbremsleistung (interner Bremswiderstand) | 50 W | 150 W | 90 W |
Max. Bremsleistung (interner Bremswiderstand) | 14 kW | ||
Min. Bremswiderstand (externer Bremswiderstand) | 47 W | ||
Max. Bremsleistung (externer Bremswiderstand) | 15 kW |
(1) Ieff für max. 7 s
(2) S1 Betrieb inkl. Netzteil, ohne Brems-Chopper
Elektrische Daten - Zweikanalige Servoverstärker (AX52xx)
3-phasiger Anschluss
Elektrische Daten | AX5201 | AX5203 | AX5206 |
---|---|---|---|
Nennausgangsstrom / Kanal | 1,5 A | 3 A | 6 A |
Kleinster Kanalnennstrom bei voller Stromauflösung | 0,35 A | 1 A | 1 A |
Größter Kanalnennstrom bei voller Stromauflösung | 3 A | 6 A | 9 A |
Summennennstrom bei voller Stromauflösung | 3 A | 6 A | 12 A |
Max. Spitzenausgangsstrom (1) / Kanal | 5 A | 10 A | 13 A |
Spitzenausgangsstrom (1) als Gerätesummenstrom | 10 A | 20 A | 26 A |
Nennanschlussspannung | 3 x 100-10% - 480+10% VAC | ||
Max. Zwischenkreisspannung | 890 VDC | ||
Nennscheinleistung S1-Betrieb (Auswahl) |
|
|
|
Verlustleistung (2) | 55 W | 85 W | 160 W |
Max. Dauerbremsleistung (interner Bremswiderstand) | 50 W | 150 W | 90 W |
Max. Bremsleistung (interner Bremswiderstand) | 14 kW | ||
Min. Bremswiderstand (externer Bremswiderstand) | 47 W | ||
Max. Bremsleistung (externer Bremswiderstand) | 15 kW |
(1) Ieff für max. 7 s
(2) S1 Betrieb inkl. Netzteil, ohne Brems-Chopper
Mechanische Daten - Einkanalige Servoverstärker (AX5101 - AX5125)
Mechanische Daten | AX5101 | AX5103 | AX5106 | AX5112 | AX5118 | AX5125 |
---|---|---|---|---|---|---|
Gewicht | ca. 4 kg | ca. 4 kg | ca. 5 kg | ca. 5 kg | ca. 11 kg | ca. 11 kg |
Breite | 92 mm | 185 mm | 185 mm | |||
Höhe ohne Stecker | 274 mm | |||||
Tiefe ohne Stecker/Zubehör | 232 mm |
Mechanische Daten - Zweikanalige Servoverstärker (AX52xx)
Mechanische Daten | AX5201 | AX5203 | AX5206 |
---|---|---|---|
Gewicht | ca. 5 kg | ca. 6 kg | ca. 6 kg |
Breite | 92 mm | ||
Höhe ohne Stecker | 274 mm | ||
Tiefe ohne Stecker/Zubehör | 232 mm |