Transport und Lagerung
Transport
- nur von qualifiziertem Personal
- nur in der recyclebaren Original-Verpackung des Herstellers
- Vermeiden von harten Stößen
- Temperatur -40...+70°C, max. 20K / Stunde schwankend
- Luftfeuchtigkeit relative Feuchte max. 95%, nicht kondensierend
- Die Servoverstärker enthalten elektrostatisch gefährdete Bauelemente, die durch unsachgemäße Behandlung beschädigt werden können.
- Sie müssen elektrostatisch entladen sein, bevor Sie den Servoverstärker direkt berühren.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit hoch isolierenden Stoffen (Kunstfaser, Kunststofffolien etc.).
- Legen Sie den Servoverstärker auf eine leitfähige Unterlage. - Überprüfen Sie bei beschädigter Verpackung den Servoverstärker und eventuelles Zubehör auf sichtbare Schäden. Informieren Sie den Transporteur und gegebenenfalls den Hersteller.
Lagerung
- Die Geräte und Zubehör dürfen nicht im Freien gelagert werden. Die Lagerräume müssen ausreichend belüftet und trocken sein.
- Die Geräte dürfen nur in der recyclebaren Originalverpackung des Herstellers gelagert werden.
- Die Servo-Verstärker enthalten elektrostatisch gefährdete Bauelemente, die durch unsachgemäße Behandlung beschädigt werden können.
- Sie müssen elektrostatisch entladen sein, bevor Sie den Servoverstärker direkt berühren.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit hoch isolierenden Stoffen (Kunstfaser, Kunststofffolien etc.).
- Legen Sie den Servo-Verstärker auf eine leitfähige Unterlage. - max. Stapelhöhe 8 Kartons
- Lagertemperatur: - 40...+ 55° C, max. 20 K / Stunde schwankend
- Luftfeuchtigkeit: relative Feuchte max. 95% nicht kondensieren
- Lagerdauer:
< 5 Jahre: ohne Einschränkung
Hinweis | |
Zerstörung der Geräte Wenn die Zwischenkreiskondensatoren ihre Formierung verloren haben, darf das Gerät unter keinen Umständen an 400V angeschlossen werden. |
> 5 Jahre: In den Zwischenkreiskondensatoren baut sich das Dielektrikum (eine ca. 1µ starke Oxidationsschicht) ab und die Kondensatoren verlieren ihre Formierung.
Kondensatoren müssen vor der Inbetriebnahme des Servo-Verstärker neu formiert werden. Lösen Sie dazu alle elektrischen Anschlüsse und speisen Sie dann den Servo-Verstärker etwa 30 Minuten einphasig mit 230VAC an den Klemmen L1/L2 o. L2/L3.
Verpackung
- Recyclebarer Karton mit Einlagen
- Abmessungen:
(H x B x T) 348 x 324 x 175 mm
Kennzeichnung: Geräte-Typenschild außen am Karton