Lagerung

Hinweis

Zerstörung der Geräte

Wenn die Zwischenkreiskondensatoren ihre Formierung verloren haben, darf das Gerät unter keinen Umständen an 400 V angeschlossen werden.
Führen Sie eine Formierung durch (siehe unten).

Neu-Formierung der Kondensatoren nach Lagerdauer > 5 Jahren

Kondensatoren müssen vor der Inbetriebnahme des Servoverstärker neu formiert werden. Lösen Sie dazu alle elektrischen Anschlüsse und speisen Sie dann den Servoverstärker etwa 30 Minuten einphasig mit 230VAC an den Klemmen L1/L2 o. L2/L3.