Motorentyp bestimmen
Wenn ein Motor kein elektronisches Typenschild besitzt oder die Abfrage nach der Motorensuche verneint wurde, muss der Motorentyp im TCDriveManager manuell eingetragen werden.

Öffnen des TCDriveManagers
Im Solution Explorer I/O → Devices → Device 1 → Drive 5 (1) öffnen
Zum Register Configuration (2) wechseln
→ Der TCDriveManager ist geöffnet.

Motoreinstellungen vornehmen
In dem Configuration Register befindet sich auf der linken Seite eine Baumstruktur, mit deren Hilfe Sie alle erforderlichen Einstellungen vornehmen können.
Um den Motorentyp zu kontrollieren oder festzulegen, müssen die Motor und Feedback Einstellungen (3) bearbeitet werden.
Entweder Channel A oder Channel B → Parameter → Motor and Feedback (3) öffnen

Es erscheinen die Motoren und Feedback Einstellungen rechts neben der Baumstruktur.
Sind die Felder Motor type (4) und Feedback 1 type (5) nicht ausgefüllt, kann dies zwei Gründe haben:
Der Motor besitzt kein elektronisches Typenschild: Motorentyp ohne elektronisches Typenschild bestimmen
Der Motor besitzt ein nicht ausgelesen elektronisches Typenschild: Motorentyp mit ungelesenem elektronischem Typenschild bestimmen