Besonderheiten bei einem zweikanaligen Gerät AX520x
Beim AX520x gibt der Parameter S-0-0112 die Summe der Nennströme für beide Kanäle an. Der Wert ist geräteabhängig.
Es ist möglich, den Wert des Nennstroms (P-0-0093) für einen Kanal auf mehr als den halben Wert der Summe zu vergrößern. Dadurch erhält dieser Kanal auch einen größeren Anteil an der Überstrom-Zeitfläche. Dem zweiten Kanal steht der restliche Anteil des Summennennstroms zur Verfügung.
In der Berechnung zuvor wird P-0-0091 durch den konfigurierten Kanalnennstrom P-0-0093 oder den halben Summennennstrom ersetzt:
Mit Iconf = Maximum aus P-0-0093 und S-0-0112 / 2:
Beispiel: AX5203
Wie lange kann mit den hier gewählten Einstellungen für Kanal A ein Strom von 7 A zur Verfügung gestellt werden?
Nummer | Bezeichnung | Wert Kanal A | Wert Kanal B |
|---|---|---|---|
P-0-0052 | Time limitation for peak current | 0 A | 0 A |
P-0-0090 | Channel peak current | 10 A | 10 A |
P-0-0091 | Channel rated current | 6 A | 6 A |
P-0-0092 | Configured channel peak current | 7 A | 7 A |
P-0-0093 | Configured channel current | 3,5 A | 2 A |
P-0-0112 | Amplifier rated current | 6 A | 6 A |
tmax | Max. time for Ipeak | 7 s | 7 s |
Iconf = Max (3,5 A; 6 A / 2) = 3,5 A
Nach 13 s wird der Strom von 7 A auf 3,5 A (P-0-0093) begrenzt.
Für Kanal B gilt Iconf = S-0-0112 – P-0-0093 (Ch A)
Im Beispiel: Iconf = 6 A – 3,5 A = 2,5 A
Nach 11,66 s wird der Strom von 7 A auf 2 A (P-0-0093) begrenzt.