Beispiel am AX5206
Der Nennstrom für Kanal A wird auf 6,6 A erhöht und der Spitzenstrom auf 11 A eingestellt.
Bezugswerte für die beispielhafte Berechnung (Kanal A):
IDN | Beschreibung | Wert |
|---|---|---|
S-0-0112 | Amplifier rated current | 12,0 A (fix) |
P-0-0052 | Time limitation for peak current | 0 |
P-0-0090 | Channel peak current | 13,0 A (fix) |
P-0-0091 | Channel rated current | 6,0 A (fix) |
P-0-0092 (Channel A) | Configured channel peak current | 11,0 A |
P-0-0093 (Channel A) | Configured channel current | 6,6 A ( > P-0-0091, daher diesen Wert auswählen) |
tmax | Max. time for Ipeak | 7,0 s (fix) |
Berechnung für Kanal A
Gesamte Überstrom – Zeitfläche des Gerätes:

Maximal mögliche Zeit (P-0-0052max):

Der eingestellte Maximalstrom von 11 A kann für 10,18 s zur Verfügung gestellt werden.
Danach wird der Strom auf P-0-0093 (6,6 A) begrenzt.
Die einstellbare Zeit im P-0-0052 beträgt somit max. 10,18 s.
Berechnung für Kanal B
Für Kanal B in diesem Beispiel gibt es eine Einschränkung im P-0-0093:
P-0-0093max = S-0-0112 – P-0-0093 (Ch. A) = 5,4 A
Bezugswerte für die beispielhafte Berechnung (Kanal B):
IDN | Beschreibung | Wert |
|---|---|---|
P-0-0052 | Time limitation for peak current | 0 |
P-0-0092 | Configured channel peak current | 11 A |
P-0-0093max | Configured channel current | 5,4 A |
Maximal mögliche Zeit (P-0-0052max):

Der eingestellte Maximalstrom von 11 A kann für 9,50 s zur Verfügung gestellt werden.
Danach wird der Strom auf P-0-0093 (5,4 A) begrenzt.
Die einstellbare Zeit im P-0-0052 beträgt somit max. 9,50 s.
![]() | Auch wenn für P-0-0093 ein kleinerer Wert eingestellt wird, geht in die Berechnung P-0-0093max ein. |