Elektrische Installation
WARNUNG
Entladezeiten der Kondensatoren beachten
Nach dem Trennen vom Versorgungsnetz Wartezeiten einhalten:
- 30 Minuten bei AX8620 und AX8640
- 30 Minuten bei AX8108, AX8118 und AX8206
- 30 Minuten bei AMP8620-2005-0x00
- 30 Minuten bei AMP8805-1000-0000
- 30 Minuten bei AX8831
- 30 Minuten bei AX8832
- 5 Minuten bei AX5101 bis AX5125 und AX5172
- 15 Minuten bei AX5140, AX5160 und AX5172
- 30 Minuten bei AX5190 und AX5191
- 45 Minuten bei AX5192 und AX5193
- Nach dem Trennen vom Versorgungsnetz liegt an den Kondensatoren noch eine lebensgefährliche Spannung von > 848 VDC an. Bei Nichtbeachtung können schwere bis tödliche Verletzungen die Folge sein.
Hinweis
Elektromagnetische Verträglichkeit
Leitende Verbindung aller Bauteile herstellen und nur abgeschirmte Leitungen verwenden. Schirme der konfektionierten Leitungen über die Montageplatte erden und den Sternpunkt zentral auf die unlackierte Montageplatte legen.
Bei größeren Anwendungen Potenzialausgleich über PE-Schiene realisieren.
Unsachgemäße Erdung oder fehlerhafte Kontaktierung kann zu Beschädigungen am Multiachs-Servosystem oder EMV-Störaussendungen führen. Die Mindestquerschnitte von separaten Schutzleitern finden Sie in der DIN EN 61439-1.
- 1. Elektrische Anschlüsse [1] vornehmen:
Ader | Anschluss |
---|---|
Grün/Gelb | PE |
Braun/Grau | Bremswiderstand |
Weiterführende Informationen