Leitungen
Zur schnelleren und fehlerfreien Installation der Motoren bietet Beckhoff vorkonfektionierte Leitungen an. Diese Leitungen sind getestete Komponenten in Bezug auf verwendetes Material, Abschirmung und Anschlusstechnik. Eine einwandfreie Funktion und die Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen, wie EMV und UL, sind garantiert. Der Einsatz anderer Leitungen kann unerwartete Störungen und Gewährleistungsausschluss verursachen.
Querschnitte
Bremswiderstand | Leitungstyp |
|---|---|
AX2090-BW65-04xx | 3 x 1,5 mm² |
AX2090-BW65-05xx | 3 x AWG16 |
AX2090-BW65-15xx | 3 x 1,5 mm² |
AX2090-BW65-16xx | 3 x AWG16 |