VSTFR
ASCII - Kommando | VSTFR |
|
| |
Syntax Senden | VSTFR [Data] |
| ||
Syntax Empfangen | VSTFR <Data> | Vorhanden in |
| |
Type | Variable rw | Setup Software | Nein | |
ASCII Format | Float | CANBus Objektnummer | 36A5 (hex) | |
DIM | VUNIT | PROFIBUS PNU | 2021 (dec) IND = 0000xxxx (bin) | |
Bereich | 0 .. 230 UPM | DPR | 421 (dec) | |
Default | 0 |
| ||
Opmode | 0,1,4,5,6,7,8 | Datentyp Bus/DPR | Integer32 | |
Verstärker Status | - | Wichtung | 1000 | |
ab Firmware | 4.96 |
| ||
Konfiguration | Nein | Revision | 1.7 | |
Funktionsgruppe | Velocity Controller | EEPROM | Ja | |
Kurzbeschreibung | Drehzahleckpunkt bei Reibungskompensation |
Beschreibung
Die beiden Kommandos ISTFR und VSTFR definieren die Eckwerte für die Reibungs-Kompensation. Mit ISTFR wird diese Kompensation aktiviert und bewirkt die Aufschaltung einer drehzahlabhängigen Stromvorsteuerung.