VMAX
ASCII - Kommando | VMAX |
|
| |
Syntax Senden | VMAX |
| ||
Syntax Empfangen | VMAX <Data> | Vorhanden in |
| |
Type | Variable ro | Setup Software | Ja | |
ASCII Format | Float | CANBus Objektnummer | 3624 (hex) | |
DIM | RPM | PROFIBUS PNU | 1892 (dec) IND = 0000xxxx (bin) | |
Bereich | 00 .. 12000.0 | DPR | 292 (dec) | |
Default | - |
| ||
Opmode | 0, 1 | Datentyp Bus/DPR | Integer32 | |
Verstärker Status | - | Wichtung | 1000 | |
ab Firmware | 1.20 |
| ||
Konfiguration | Nein | Revision | 1.8 | |
Funktionsgruppe | Velocity Controller | EEPROM | Nein | |
Kurzbeschreibung | Maximale System-Drehzahl |
Beschreibung
Das Kommando VMAX liefert die maximale Drehzahl, die durch die Verstärker/Motor-Kombination erreicht werden kann. Z.zt. wird diese Grenze ausschließlich durch die maximale Motor-Drehzahl (MSPEED) bestimmt.