VBUSMAX
ASCII - Kommando | VBUSMAX |
|
| |
Syntax Senden | VBUSMAX |
| ||
Syntax Empfangen | VBUSMAX <Data> | Vorhanden in |
| |
Type | Variable ro | Setup Software | Ja | |
ASCII Format | Integer32 | CANBus Objektnummer | 361C (hex) | |
DIM | Volts | PROFIBUS PNU | 1884 (dec) IND = 0000xxxx (bin) | |
Bereich | 450, 800, 900 | DPR | 284 (dec) | |
Default |
|
| ||
Opmode | All | Datentyp Bus/DPR | Integer32 | |
Verstärker Status | - | Wichtung |
| |
ab Firmware | 1.20 |
| ||
Konfiguration | Nein | Revision | 1.3 | |
Funktionsgruppe | Amplifier | EEPROM | Ja | |
Kurzbeschreibung | Maximale Zwischenkreisspannung |
Beschreibung
Der Parameter VBUSMAX zeigt den Wert der Überwachungsschwelle für die Fehlermeldung F02 (Überspannung). Die Fehlermeldung wird generiert so bald die Zwischenkreisspannung den Wert VBUSMAX überschreitet. Die Schwelle VBUSMAX hängt von der Einstellung VBUSBAL ab:
- VBUSBAL=0 (230 V) VBUSMAX=450V
- VBUSBAL=1 (400 V) VBUSMAX=800V
- VBUSBAL=2 (480 V) VBUSMAX=900V