TIMEMBP
ASCII - Kommando | TIMEMBP |
| Wird vom Standardverstärker nicht unterstützt | |
Syntax Senden | TIMEMBP [Data] |
| ||
Syntax Empfangen | TIMEMBP <Data> | Vorhanden in |
| |
Type | Variable rw | Setup Software | Nein | |
ASCII Format | Integer16 | CANBus Objektnummer | 3692 (hex) | |
DIM | 10 ms | PROFIBUS PNU | 2002 (dec) IND = 0000xxxx (bin) | |
Bereich | 1 .. 6000 | DPR | 402 (dec) | |
Default | 100 |
| ||
Opmode | All | Datentyp Bus/DPR | Integer8 | |
Verstärker Status | - | Wichtung |
| |
ab Firmware | 4.04 |
| ||
Konfiguration | Nein | Revision | 1.5 | |
Funktionsgruppe | Modbus | EEPROM | Ja | |
Kurzbeschreibung | Anzahl der Datenworte (Sollwert) bei MODBUS+ |
Beschreibung
Dieser Parameter gibt die Time-out Zeit der Modbus Kommunikation in 10ms an. Wenn der Verstärker in dieser Zeit kein neues Interrupt von der Karte bekommt, wird der Antrieb disabled und die Kommunikation im Parameter MBPDRVSTAT als fehlerhaft angezeigt.