MBPDRVSTAT
ASCII - Kommando | MBPDRVSTAT |
| Wird vom Standardverstärker nicht unterstützt | |
Syntax Senden | MBPDRVSTAT [Data] |
| ||
Syntax Empfangen | MBPDRVSTAT <Data> | Vorhanden in |
| |
Type | Variable rw | Setup Software | Nein | |
ASCII Format | Integer16 | CANBus Objektnummer | 368D (hex) | |
DIM | - | PROFIBUS PNU | 1997 (dec) IND = 0000xxxx (bin) | |
Bereich | 0 .. 15 | DPR | 397 (dec) | |
Default | 0 |
| ||
Opmode | All | Datentyp Bus/DPR | Integer16 | |
Verstärker Status | - | Wichtung |
| |
ab Firmware | 4.04 |
| ||
Konfiguration | Nein | Revision | 1.5 | |
Funktionsgruppe | Modbus | EEPROM | Ja | |
Kurzbeschreibung | Zustand des Modbus+ Netzwerks |
Beschreibung
MBPDRVSTAT gibt den Zustand des Antriebs im Modbus+ Netzwerk an. Das Bit 3 kann vom Antrieb beschrieben und abgespeichert werden. Damit wird gekennzeichnet, ob Modbus+ - Netzwerkfehler zum Antrieb gemeldet werden sollen oder nicht.