SERCLIST
ASCII - Kommando | SERCLIST |
|
| |
Syntax Senden | SERCLIST [Data] |
| ||
Syntax Empfangen | SERCLIST <Data> | Vorhanden in |
| |
Type | Variable rw | Setup Software | Nein | |
ASCII Format | Integer32 | CANBus Objektnummer | Nein | |
DIM |
| PROFIBUS PNU | Nein | |
Bereich | 0 .. 8 | DPR | Nein | |
Default | 0 |
| ||
Opmode | All | Datentyp Bus/DPR | - | |
Verstärker Status | - | Wichtung |
| |
ab Firmware |
|
| ||
Konfiguration | Nein | Revision | 1.3 | |
Funktionsgruppe | Sercos | EEPROM | Nein | |
Kurzbeschreibung | Setze Sercos IDN Zeiger |
Beschreibung
Mit der dem Kommando SERCLIST kann auf ein bestimmtes Element einer IDN-Liste gezeigt werden um mit dem Kommando SERCOS dieses Element zu lesen. Siehe auch Kommando SERCOS.