SERCERR
ASCII - Kommando | SERCERR |
|
| |
Syntax Senden | SERCERR |
| ||
Syntax Empfangen | SERCERR <Data> | Vorhanden in |
| |
Type | Variable ro | Setup Software | Nein | |
ASCII Format | Integer32 | CANBus Objektnummer | Nein | |
DIM | - | PROFIBUS PNU | Nein | |
Bereich | 0 .. 8 | DPR | Nein | |
Default | 0 |
| ||
Opmode | All | Datentyp Bus/DPR | - | |
Verstärker Status | - | Wichtung |
| |
ab Firmware |
|
| ||
Konfiguration | Nein | Revision | 1.3 | |
Funktionsgruppe | Sercos | EEPROM | Nein | |
Kurzbeschreibung | Anzeige eines fehlerhaften Zugriffs über "SERCOS" | |||
Beschreibung
Mit der dem Kommando SERCERR wird angezeigt, dass mit dem Kommando SERCOS fehlerhaft auf eine IDN zugegriffen wurde. Siehe auch Kommando SERCOS