RSTFW
ASCII - Kommando | RSTFW |
|
| |
Syntax Senden | RSTFW [Data] |
| ||
Syntax Empfangen | RSTFW <Data> | Vorhanden in |
| |
Type | rw | Setup Software | Nein | |
ASCII Format | Integer8 | CANBus Objektnummer | 36DA (hex) | |
DIM |
| PROFIBUS PNU | 1674 (dec) IND = 0001xxxx (bin) | |
Bereich | 0 .. 1 | DPR | 474 (dec) | |
Default | 0 |
| ||
Opmode | All | Datentyp Bus/DPR | Integer8 | |
Verstärker Status |
| Wichtung |
| |
ab Firmware | 5.70 |
| ||
Konfiguration | Nein | Revision | 2.0 | |
Funktionsgruppe | Basic Setup | EEPROM | - | |
Kurzbeschreibung |
|
Beschreibung
Mit dem Kommando RSTFW kann das Verhalten der Funktion RSTVAR konfiguriert werden.
- RSTFW=0 Das Kommando RSTVAR setzt alle Parameter auf die aktuellen Default-Werte.
- RSTFW=345 Das Kommando RSTVAR setzt alle Parameter auf die Default-Werte der Firmware-Version 3.45.