RECDONE
ASCII - Kommando | RECDONE |
|
| |
Syntax Senden | RECDONE |
| ||
Syntax Empfangen | RECDONE <Data> | Vorhanden in |
| |
Type | Variable ro | Setup Software | Ja | |
ASCII Format | Integer8 | CANBus Objektnummer | 35DE (hex) | |
DIM | - | PROFIBUS PNU | 1822 (dec) IND = 0000xxxx (bin) | |
Bereich | 0, 1 | DPR | 222 (dec) | |
Default | - |
| ||
Opmode | All | Datentyp Bus/DPR | Integer8 | |
Verstärker Status | - | Wichtung |
| |
ab Firmware | 1.20 |
| ||
Konfiguration | Nein | Revision | 1.3 | |
Funktionsgruppe | Oscilloscope | EEPROM | Nein | |
Kurzbeschreibung | Scope: Aufnahme beendet | |||
Beschreibung
Mit dem Kommando RECDONE kann der Zustand der SCOPE-Aufzeichnung abgefragt werden. Das Kommando liefert eine 1, wenn die Aufzeichnung abgeschlossen ist und die Daten mit dem GET-Kommando angefordert werden können.