RDPON
ASCII - Kommando | RDPON |
|
| |
Syntax Senden | RDPON |
| ||
Syntax Empfangen | RDPON <Data> | Vorhanden in |
| |
Type | Variable ro | Setup Software | Nein | |
ASCII Format | Integer8 | CANBus Objektnummer | 36BD (hex) | |
DIM | - | PROFIBUS PNU | 2045 (dec) IND = 0000xxxx (bin) | |
Bereich | - | DPR | 445 (dec) | |
Default | - |
| ||
Opmode | All | Datentyp Bus/DPR | Integer8 | |
Verstärker Status | - | Wichtung |
| |
ab Firmware | 4.96 |
| ||
Konfiguration | Nein | Revision | 1.9 | |
Funktionsgruppe | Rack Drive Panel | EEPROM | Nein | |
Kurzbeschreibung | Test Variable Rack Drive Panel | |||
Beschreibung
Gibt "1", wenn die Rack Drive Panel Schaltung aktiv ist, sonst eine "0"
Sehen Sie dazu auch