RDPKI
ASCII - Kommando | RDPKI |
|
| |
Syntax Senden | RDPKI [Data] |
| ||
Syntax Empfangen | RDPKI <Data> | Vorhanden in |
| |
Type | Variable rw | Setup Software | Nein | |
ASCII Format | Integer16 | CANBus Objektnummer | 36BB (hex) | |
DIM | - | PROFIBUS PNU | 2043 (dec) IND = 0000xxxx (bin) | |
Bereich | - | DPR | 443 (dec) | |
Default | 0 |
| ||
Opmode | All | Datentyp Bus/DPR | Integer16 | |
Verstärker Status | - | Wichtung |
| |
ab Firmware | 4.96 |
| ||
Konfiguration | Nein | Revision | 1.9 | |
Funktionsgruppe | Rack Drive Panel | EEPROM | Ja | |
Kurzbeschreibung | Integralanteil des Rach Drive Panel | |||
Beschreibung
Integralanteil der RDP-Gleichlaufregelung. Normalerweise wird dieser Wert beim Masterantrieb auf 13 gesetzt. Beim Slave muss dieser Wert auf 0 gesetzt sein. Siehe auch RDP