RDPINT
ASCII - Kommando | RDPINT |
|
| |
Syntax Senden | RDPINT |
| ||
Syntax Empfangen | RDPINT <Data> | Vorhanden in |
| |
Type | Variable ro | Setup Software | Nein | |
ASCII Format | Integer32 | CANBus Objektnummer | 36BA (hex) | |
DIM | - | PROFIBUS PNU | 2042 (dec) IND = 0000xxxx (bin) | |
Bereich | - | DPR | 442 (dec) | |
Default | - |
| ||
Opmode | All | Datentyp Bus/DPR | Integer32 | |
Verstärker Status | - | Wichtung |
| |
ab Firmware | 4.96 |
| ||
Konfiguration | Nein | Revision | 1.9 | |
Funktionsgruppe | Rack Drive Panel | EEPROM | Nein | |
Kurzbeschreibung | Rack Drive Panel Test Variable |
Beschreibung
Gibt den Wert des Integralanteils des Rack Drive Panels wieder. Die Skalierung ist: 9000000 = 1 UPM. Dieser Wert wird limitiert durch RDCLAMP (skaliert in UPM). Siehe auch RDP