RDPCLAMP
ASCII - Kommando | RDPCLAMP |
|
| |
Syntax Senden | RDPCLAMP [Data] |
| ||
Syntax Empfangen | RDPCLAMP <Data> | Vorhanden in |
| |
Type | Variable rw | Setup Software | Nein | |
ASCII Format | Float | CANBus Objektnummer | 36B9 (hex) | |
DIM | Rpm | PROFIBUS PNU | 2041 (dec) IND = 0000xxxx (bin) | |
Bereich | 0 .. VLIM | DPR | 441 (dec) | |
Default | 0 |
| ||
Opmode | All | Datentyp Bus/DPR | Integer32 | |
Verstärker Status | - | Wichtung | 1000 | |
ab Firmware | 4.96 |
| ||
Konfiguration | Nein | Revision | 1.9 | |
Funktionsgruppe | Rack Drive Panel | EEPROM | Ja | |
Kurzbeschreibung | Max Drehzahloffset von Rack Drive Panel | |||
Beschreibung
Max. Drehzahloffset von Rack Drive Panel. Dieser Wert wird beim Masterantrieb des RDP normalerweise auf 50 UPM gesetzt. Im Slaveantrieb muss dieser Wert auf 0 gesetzt werden. Siehe auch: RDP