PROMPT
ASCII - Kommando | PROMPT |
|
| |
Syntax Senden | PROMPT [Data] |
| ||
Syntax Empfangen | PROMPT <Data> | Vorhanden in |
| |
Type | Variable rw | Setup Software | Ja | |
ASCII Format | Integer16 | CANBus Objektnummer | 35D3 (hex) | |
DIM | - | PROFIBUS PNU | 1811 (dec) IND = 0000xxxx (bin) | |
Bereich | 0, 1, 2, 3 | DPR | 211 (dec) | |
Default | 1 |
| ||
Opmode | All | Datentyp Bus/DPR | Integer16 | |
Verstärker Status | - | Wichtung |
| |
ab Firmware | 1.20 |
| ||
Konfiguration | Nein | Revision | 1.3 | |
Funktionsgruppe | Communication | EEPROM | Nein | |
Kurzbeschreibung | Vorwahl des RS232-Protokolls | |||
Beschreibung
Mit dem Parameter PROMPT kann das Protokoll für die RS232-Übertragung festgelegt werden.
Es sind folgende Einstellungen möglich:
PROMPT=0 | kein Echo | Die über die RS232-Schnittstelle empfangenen Daten werden nicht automatisch gespiegelt (gesendet). Es erfolgt keine Ausgabe des Prompt (-->) Zeichens. |
PROMPT=1 | Prompt-Zeichen + Echo | Als Eingabenaufforderung wird das Prompt-Zeichen (-->) ausgegeben. Jedes Zeichen, das über die RS232-Schnittstelle empfangen wird, wird sofort zurückgesendet. |
PROMPT=2 | Terminal-Mode | Einstellung entspricht der Einstellung PROMPT=1. Zusätzlich werden einige Hilfsfunktionen aktiviert. Dazu gehören: |
PROMPT=3 | Checksumme | Eine serielle Übertragung wird mit einer Checksummer versehen. |