POPI2
ASCII - Kommando | POPI2 |
|
| |
Syntax Senden | POPI2 [Data] |
| ||
Syntax Empfangen | POPI2 <Data> | Vorhanden in |
| |
Type | Variable rw | Setup Software | Nein | |
ASCII Format | Float | CANBus Objektnummer | Nein | |
DIM | A | PROFIBUS PNU | Nein | |
Bereich | -DIPEAK .. DIPEAK | DPR | Nein | |
Default | 0 |
| ||
Opmode | - | Datentyp Bus/DPR | Integer32 | |
Verstärker Status | - | Wichtung | 1000 | |
ab Firmware | 4.32 |
| ||
Konfiguration | Nein | Revision | 1.9 | |
Funktionsgruppe | Current Controller | EEPROM | Nein | |
Kurzbeschreibung | Vorgabe des Stromes für das POP - Kommando | |||
Beschreibung
POPI2 gibt den Strom an, der beim POP - Kommando im zweiten Schritt verwendet wird. POPI2 wird vom "Current Loop Wizard" und anderen Testprogrammen verwendet. Es wird nicht im Normalbetrieb verwendet.