PBALRES
ASCII - Kommando | PBALRES |
|
| |
Syntax Senden | PBALRES [Data] |
| ||
Syntax Empfangen | PBALRES <Data> | Vorhanden in |
| |
Type | Variable rw | Setup Software | Ja | |
ASCII Format | Integer8 | CANBus Objektnummer | 35C2 (hex) | |
DIM | - | PROFIBUS PNU | 1794 (dec) IND = 0000xxxx (bin) | |
Bereich | 0, 1 | DPR | 194 (dec) | |
Default | 0 |
| ||
Opmode | All | Datentyp Bus/DPR | Integer8 | |
Verstärker Status | - | Wichtung |
| |
ab Firmware | 1.20 |
| ||
Konfiguration | Ja | Revision | 1.3 | |
Funktionsgruppe | Basic Setup | EEPROM | Ja | |
Kurzbeschreibung | Vorwahl des Ballastwiderstandes |
Beschreibung
Über diesen Paramerter kann vogerwählt werden, ob der interne (0) oder ein externer (1) Ballastwiderstand verwendet werden soll.
Beeinflusst den Parameter PBALMAX.