OLIST
ASCII - Kommando | OLIST |
|
| |
Syntax Senden | OLIST [Data] [Data] |
| ||
Syntax Empfangen | OLIST <Data> | Vorhanden in |
| |
Type | Multi-line Return Command | Setup Software | Nein | |
ASCII Format | String | CANBus Objektnummer | Nein | |
DIM | - | PROFIBUS PNU | Nein | |
Bereich | - | DPR | Nein | |
Default | - |
| ||
Opmode | All | Datentyp Bus/DPR | - | |
Verstärker Status | - | Wichtung |
| |
ab Firmware | 1.20 |
| ||
Konfiguration | Nein | Revision | 1.3 | |
Funktionsgruppe | Position Controller | EEPROM | - | |
Kurzbeschreibung | Ausgabe der Fahrsatzdaten |
Beschreibung
Mit dem Kommando "OLIST x anzahl" werden ausgehend von dem Fahrauftrag x die Inhalte von "anzahl" aufeinanderfolgenden Fahraufträgen ausgegeben. Die Bedeutung und die Reihenfolge der angezeigten Parameter entsprechen dabei den Parametern des ORDER-Kommandos.
Falls der Parameter "anzahl" fehlt, so wird nur der Inhalt des Fahrsatzes "x" angezeigt. Falls beide Parameter "x" und "anzahl" fehlen, so werden die Inhalte aller gültigen Fahrsätze angezeigt (d.h. Fahrsätze mit gültigen Daten und korrekter Checksumme).