NONBTB
ASCII - Kommando | NONBTB |
|
| |
Syntax Senden | NONBTB [Data] |
| ||
Syntax Empfangen | NONBTB <Data> | Vorhanden in |
| |
Type | Variable rw | Setup Software | Ja | |
ASCII Format | Integer8 | CANBus Objektnummer | 35AA (hex) | |
DIM | - | PROFIBUS PNU | 1770 (dec) IND = 0000xxxx (bin) | |
Bereich | 0, 1 | DPR | 170 (dec) | |
Default | 0 |
| ||
Opmode | All | Datentyp Bus/DPR | Integer8 | |
Verstärker Status | - | Wichtung |
| |
ab Firmware | 1.20 |
| ||
Konfiguration | Ja | Revision | 1.9 | |
Funktionsgruppe | Drive Status | EEPROM | Ja | |
Kurzbeschreibung | Netz-BTB-Überprüfung ein/aus | |||
Beschreibung
Das Fehlen des Netz-BTB-Signals (Netz ein) führt beim Freigeben der Endstufe zu der Fehlermeldung F16 (Netz-Btb). Falls dieses Verhalten unerwünscht ist, so kann die Überwachung des Netz-BTB-Signals ausgeschaltet werden (NONBTB 1). Diese Funktion kann für eine DC-Einspeisung verwendet werden. Siehe auch UVLTMODE.
Ab der Firmware 5.41, ist der Parameter ein Konfigurationsparameter.