M_SMACRO
ASCII - Kommando | M_SMACRO |
|
| |
Syntax Senden | M_SMACRO [*] |
| ||
Syntax Empfangen | M_SMACRO <Data> | Vorhanden in |
| |
Type | Variable rw | Setup Software | Nein | |
ASCII Format | String | CANBus Objektnummer | Nein | |
DIM | - | PROFIBUS PNU | Nein | |
Bereich | - | DPR | Nein | |
Default | - |
| ||
Opmode | All | Datentyp Bus/DPR | - | |
Verstärker Status | - | Wichtung |
| |
ab Firmware | 1.20 |
| ||
Konfiguration | Nein | Revision | 1.3 | |
Funktionsgruppe | Amplifier | EEPROM | - | |
Kurzbeschreibung | Anzeige der verfügbaren System-Macros |
Beschreibung
Eine Aufstellung aller verfügbaren System-Macros wird auf dem Bildschirm ausgegeben. Bei Einstellung "PROMPT=2" erfolgt die Ausgabe seitenweise. Ein Tastedruck bewirkt die Ausgabe der nächsten Bildschirmseite, mit <ESC> kann die Ausgabe abgebrochen werden.
Eine Bildschirmzeile hat folgendes Format: NAME (Parameter) Info
NAME - Name des Macros
(Parameter) - Macro-Übergabeparameter
Info - Macro-Kurzbeschreibung
Das Kommando M_SMACRO * liefert für jedes Macro eine Zusatzzeile, in der die Formate der Übergabeparameter angegeben sind. Es gelten folgende Abkürzungen:
f - fast: der Parameter ist eine Variable, die in dem schnellen Prozessor-RAM liegen muss
- G - global: der Parameter ist eine Variable im schnellen oder langsamen RAM
- v - variable: der Parameter ist eine Variable
- c- konstante: der Parameter ist eine Konstante (Zahl)
- b - Byte: 8-Bit Parameter
- w - Word: 16-Bit Parameter
- l - Long: 32-Bit Parameter