M_INIT

ASCII - Kommando

M_INIT

 

 

Syntax Senden

M_INIT

 

Syntax Empfangen

M_INIT <Data>

Vorhanden in

 

Type

Variable rw

Setup Software

Nein

ASCII Format

String

CANBus Objektnummer

Nein

DIM

-

PROFIBUS PNU

Nein

Bereich

-

DPR

Nein

Default

-

 

Opmode

All

Datentyp Bus/DPR

-

Verstärker Status

-

Wichtung

 

ab Firmware

1.20

 

Konfiguration

Nein

Revision

1.3

Funktionsgruppe

Amplifier

EEPROM

-

Kurzbeschreibung

Listing der Macro-Initialisierungsfunktion

Beschreibung

Source-Code der Macro-Initialisierungsfunktion wird auf dem Bildschirm ausgegeben. Sie wird nur einmal beim Hochfahren des Verstärkers durchlaufen. Bei Einstellung "PROMPT=2" erfolgt die Ausgabe seitenweise. Ein Tastedruck bewirkt die Ausgabe der nächsten Bildschirmseite, mit <ESC> kann die Ausgabe abgebrochen werden.