M_DISABLE
ASCII - Kommando | M_DISABLE |
|
| |
Syntax Senden | M_DISABLE |
| ||
Syntax Empfangen | M_DISABLE <Data> | Vorhanden in |
| |
Type | Variable rw | Setup Software | Nein | |
ASCII Format | String | CANBus Objektnummer | Nein | |
DIM | - | PROFIBUS PNU | Nein | |
Bereich | - | DPR | Nein | |
Default | - |
| ||
Opmode | All | Datentyp Bus/DPR | - | |
Verstärker Status | - | Wichtung |
| |
ab Firmware | 1.20 |
| ||
Konfiguration | Nein | Revision | 1.3 | |
Funktionsgruppe | Amplifier | EEPROM | - | |
Kurzbeschreibung | Listing des Disable Macro-Programmes |
Beschreibung
Source-Code der Disable-Macro-Funktion wird auf dem Bildschirm ausgegeben. Sie wird nur einmal beim disablen des Verstärkers durchlaufen. Bei Einstellung "PROMPT=2" erfolgt die Ausgabe seitenweise. Ein Tastedruck bewirkt die Ausgabe der nächsten Bildschirmseite, mit <ESC> kann die Ausgabe abgebrochen werden.