MTR
ASCII - Kommando | MTR |
|
| |
Syntax Senden | MTR [Data] |
| ||
Syntax Empfangen | MTR <Data> | Vorhanden in |
| |
Type | Variable rw | Setup Software | Nein | |
ASCII Format | Float | CANBus Objektnummer | 366C (hex) | |
DIM | ms | PROFIBUS PNU | 1964 (dec) IND = 0000xxxx (bin) | |
Bereich | 30 .. 1000 | DPR | 364 (dec) | |
Default | 200 |
| ||
Opmode | All | Datentyp Bus/DPR | Integer32 | |
Verstärker Status | - | Wichtung | 1000 | |
ab Firmware | 3.40 |
| ||
Konfiguration | Nein | Revision | 1.4 | |
Funktionsgruppe | Motor | EEPROM | Ja | |
Kurzbeschreibung | Rotorzeitkonstante |
Beschreibung
Dieses Obekt wird nur bei MTYPE=3 (Asynchronmotor) verwendet.
MTR definiert die Rotorzeitkonstante bei Nennlast (Tr = Lh/Rr). Lh ist die magnetisierende Induktivität und Rr der Rotorwiderstand.