MTANGLP
ASCII - Kommando | MTANGLP |
|
| |
Syntax Senden | MTANGLP [Data] |
| ||
Syntax Empfangen | MTANGLP <Data> | Vorhanden in |
| |
Type | Variable rw | Setup Software | Ja | |
ASCII Format | Integer16 | CANBus Objektnummer | 35A5 (hex) | |
DIM | Electrical Degrees | PROFIBUS PNU | 1765 (dec) IND = 0000xxxx (bin) | |
Bereich | 0 .. 45 | DPR | 165 (dec) | |
Default | 0 |
| ||
Opmode | All | Datentyp Bus/DPR | Integer16 | |
Verstärker Status | - | Wichtung |
| |
ab Firmware | 1.20 |
| ||
Konfiguration | Nein | Revision | 1.8 | |
Funktionsgruppe | Motor | EEPROM | Ja | |
Kurzbeschreibung | Stromvoreilung | |||
Beschreibung
Stromabhängige Phasenvoreilung zur Ausnutzung des Reluktanz-Drehmomentes.
Sehen Sie dazu auch