MSERIALNO
ASCII - Kommando | MSERIALNO |
|
| |
Syntax Senden | MSERIALNO [Data] |
| ||
Syntax Empfangen | MSERIALNO <Data> | Vorhanden in |
| |
Type | Variable rw | Setup Software | Nein | |
ASCII Format | Integer32 | CANBus Objektnummer | 36A3 (hex) | |
DIM | - | PROFIBUS PNU | 2019 (dec) IND = 0000xxxx (bin) | |
Bereich | Long Int | DPR | 419 (dec) | |
Default | 0 |
| ||
Opmode | All | Datentyp Bus/DPR | Integer32 | |
Verstärker Status | - | Wichtung |
| |
ab Firmware | 4.93 |
| ||
Konfiguration | Nein | Revision | 1.6 | |
Funktionsgruppe | Motor | EEPROM | Nein | |
Kurzbeschreibung | Motorseriennummer bei Encoder mit Parameterkanal |
Beschreibung
Mit dem Kommando MSERIALNO kann die Motor-Seriennummer eingegeben werden. Wird anschließend das Kommando HSAVE eingegeben, so wird diese Nummer in dem seriellen EEPROM des SinCos-Gebers abgespeichert.
Über MSERIALNO kann auch die Seriennummer eines angeschlossenen Motors ausgelesen werden.
Das Kommando MSERIALNO kann nur bei angeschlossenem SinCos-Geber mit Parameterkanal (EnDat oder Hiperface) benutzt werden.