MNAME
ASCII - Kommando | MNAME |
|
| |
Syntax Senden | MNAME [Data] |
| ||
Syntax Empfangen | MNAME <Data> | Vorhanden in |
| |
Type | Variable rw | Setup Software | Ja | |
ASCII Format | String | CANBus Objektnummer | Nein | |
DIM | - | PROFIBUS PNU | Nein | |
Bereich | max 12 ASCII Characters | DPR | Nein | |
Default | Blanks |
| ||
Opmode | All | Datentyp Bus/DPR | - | |
Verstärker Status | - | Wichtung |
| |
ab Firmware | 1.20 |
| ||
Konfiguration | Nein | Revision | 1.3 | |
Funktionsgruppe | Motor | EEPROM | Ja | |
Kurzbeschreibung | Motor-Name |
Beschreibung
Der Parameter MNAME steht im direkten Zusammenhang mit der Motornummer MNUMBER.
Beim Ladden eines Motordatensatzes aus der Motordatenbank (Kommando MNUMBER), wird
auch die Motorbezeichnung MNAME übernommen. Falls eine kundenspezifische Motorbezeichnung vergeben werden soll, so kann dies mit dem Kommando MNAME geschehen.
Bei Änderung des Motornamens wird die Motornummer (MNUMBER) auf 0 gesetzt (als Kennzeichen für den kundenspezifischen Motordatensatz).