MCTR
ASCII - Kommando | MCTR |
|
| |
Syntax Senden | MCTR [Data] |
| ||
Syntax Empfangen | MCTR <Data> | Vorhanden in |
| |
Type | Variable rw | Setup Software | Nein | |
ASCII Format | Float | CANBus Objektnummer | 366A (hex) | |
DIM | - | PROFIBUS PNU | 1962 (dec) IND = 0000xxxx (bin) | |
Bereich | 1 ... 5 | DPR | 362 (dec) | |
Default | 1.1 |
| ||
Opmode | All | Datentyp Bus/DPR | Integer32 | |
Verstärker Status | - | Wichtung | 1000 | |
ab Firmware | 3.40 |
| ||
Konfiguration | Nein | Revision | 1.6 | |
Funktionsgruppe | Motor | EEPROM | Ja | |
Kurzbeschreibung | Korrekturfaktor der Rotorzeitkonstante | |||
Beschreibung
Dieses Objekt wird nur mit MTYPE=3 (Asynchronmotor) benutzt.
MCTR ist der Korrekturfaktor der Rotorzeitkonstante, welche eingeführt wurde, um das Drehmoment im Feldschwächbereich im stationären Bereich zu erhöhen.