MCFW
ASCII - Kommando | MCFW |
|
| |
Syntax Senden | MCFW [Data] |
| ||
Syntax Empfangen | MCFW <Data> | Vorhanden in |
| |
Type | Variable rw | Setup Software | Nein | |
ASCII Format | Float | CANBus Objektnummer | 3669 (hex) | |
DIM | - | PROFIBUS PNU | 1961 (dec) IND = 0000xxxx (bin) | |
Bereich | 1 ... 5 | DPR | 361 (dec) | |
Default | 1.1 |
| ||
Opmode | All | Datentyp Bus/DPR | Integer32 | |
Verstärker Status | - | Wichtung | 1000 | |
ab Firmware | 3.40 |
| ||
Konfiguration | Nein | Revision | 1.6 | |
Funktionsgruppe | Motor | EEPROM | Ja | |
Kurzbeschreibung | Korrekturfaktor für die Feldschwächung | |||
Beschreibung
Dieses Objekt wird nur bei MTYPE=3 (Asynchronmotor) benutzt. Korrekturfaktor für die Feldschwächung.
Der Korrekturfaktor wurde eingeführt, um Nichtlinearitäten der magnetisierenden Induktivität durch den kleiner werdenden Magnetisierungsstrom bei steigender Drehzahl während der Feldschwächung zu kompensieren.