MBPSET
ASCII - Kommando | MBPSET |
| Wird vom Standardverstärker nicht unterstützt | |
Syntax Senden | MBPSET [Data] |
| ||
Syntax Empfangen | MBPSET <Data> | Vorhanden in |
| |
Type | Variable rw | Setup Software | Nein | |
ASCII Format | Integer8 | CANBus Objektnummer | 368E (hex) | |
DIM | - | PROFIBUS PNU | 1998 (dec) IND = 0000xxxx (bin) | |
Bereich | 0,1 | DPR | 398 (dec) | |
Default | 1 |
| ||
Opmode | All | Datentyp Bus/DPR | Integer8 | |
Verstärker Status | - | Wichtung |
| |
ab Firmware | 4.04 |
| ||
Konfiguration | Nein | Revision | 1.5 | |
Funktionsgruppe | Modbus | EEPROM | Ja | |
Kurzbeschreibung | Vorgaberichtung der Adresse bei Modbus+ | |||
Beschreibung
Dieser Parameter definiert die Vorgaberichtung bei der Initialisierung für die Modbus Adresse.
- MBPSET=0 Die Adresse wird von der Modbus-Karte geschrieben.
- MBPSET=1 Die Adresse des Verstärkers ADDR wird in die Modbus-Karte geschrieben.