LDUMP
ASCII - Kommando | LDUMP |
|
| |
Syntax Senden | LDUMP [data] |
| ||
Syntax Empfangen | LDUMP <Data> | Vorhanden in |
| |
Type | Multi-line Return Command | Setup Software | Nein | |
ASCII Format | String | CANBus Objektnummer | Nein | |
DIM | - | PROFIBUS PNU | Nein | |
Bereich | - | DPR | Nein | |
Default | - |
| ||
Opmode | All | Datentyp Bus/DPR | - | |
Verstärker Status | - | Wichtung |
| |
ab Firmware | 1.30 |
| ||
Konfiguration | Nein | Revision | 1.3 | |
Funktionsgruppe | Motor | EEPROM | - | |
Kurzbeschreibung | Parameterausgabe eines Motordatensatzes | |||
Beschreibung
Mit dem Kommando LDUMP <name> können die Parameter des Motordatensatzes <name> aus der internen Motordatenbank ausgegeben werden. Als <name> muss eine gültige Motorbezeichnungen aus der Motordatenbank angegeben werden (s. MDBLIST). Falls der Parameter <name> nicht angegeben wird, so werden die aktuell geladenen Motor-Parameter angezeigt.