LASTWMASK
ASCII - Kommando | LASTWMASK |
|
| |
Syntax Senden | LASTWMASK |
| ||
Syntax Empfangen | LASTWMASK <Data> | Vorhanden in |
| |
Type | Variable ro | Setup Software | Nein | |
ASCII Format | Integer32 | CANBus Objektnummer | 36CE (hex) | |
DIM | - | PROFIBUS PNU | 1662 (dec) IND = 0001xxxx (bin) | |
Bereich | long int | DPR | 462 (dec) | |
Default | - |
| ||
Opmode | All | Datentyp Bus/DPR | Integer32 | |
Verstärker Status | - | Wichtung |
| |
ab Firmware | 5.41 |
| ||
Konfiguration | Nein | Revision | 1.9 | |
Funktionsgruppe | Amplifier | EEPROM | - | |
Kurzbeschreibung | Fehlerspeicher von WMASK |
Beschreibung
Über WMASK kann eine Maske erstellt werden, welche Warnungen in Fehler umgewandelt werden sollen. Falls der Fehler F24 auftritt, kann dann über LASTWMASK ausgelesen werden, welche Warnungen zu diesem Fehler geführt haben.