INS8
ASCII - Kommando | INS8 |
|
| |
Syntax Senden | INS8 |
| ||
Syntax Empfangen | INS8 <Data> | Vorhanden in |
| |
Type | Variable ro | Setup Software | Nein | |
ASCII Format | Integer8 | CANBus Objektnummer | 36C6 (hex) | |
DIM | - | PROFIBUS PNU | 1654 (dec) IND = 0001xxxx (bin) | |
Bereich | 0, 1 | DPR | 454 (dec) | |
Default | - |
| ||
Opmode | All | Datentyp Bus/DPR | Integer8 | |
Verstärker Status | - | Wichtung |
| |
ab Firmware | 5.41 |
| ||
Konfiguration | Nein | Revision | 1.9 | |
Funktionsgruppe | Digital I/O | EEPROM | Nein | |
Kurzbeschreibung | Status von FSTART_IO der I/O Erweiterungskarte | |||
Beschreibung
INS8 kann benutzt werden, um den Status des digitalen Eingangs FSTART_IO (Klemme 2 von X11B) der I/O Erweiterungskarte einzulesen. Der Eingang wird normalerweise benutzt, um einen Fahrsatz zu starten.
Durch Setzen von IO11IN = 2 kann der Eingang auch für eine andere Verwendung freigeschaltet werden.